IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-39956_A1정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | - 2.5 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
사용 그룹 F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-119849정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | - 2.5 |
DNV
승인 ID: TAE00001CTcUL Recognized
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950GL
승인 ID: 98876-96 HH정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II 부품 인증서 | 690 V | 23 A | - 2.5 |
UL 승인됨
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |