SBRN 2-7 - 브리지 바
SBRN 2-7
-
브리지 바
1413230
브리지 바, 간격: 7 mm, 핀 수: 2, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지 바
핀 수
2
간격
7 mm
치수
간격
7 mm
소재 사양
색상
은색
소재
황동
절연 소재
PA
표준 및 규정
테스트
2
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1413230
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918021214
개당 중량(패키지 포함)
6.4 g
개당 중량(패키지 제외)
5.74 g
관세 번호
85369095
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.033 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말