ST 6 - 단자대
3031487

케이블 사이즈
간격
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

매우 작고 유연한 연선의 간단한 배선
한 손으로 배선 가능
페룰이 있는 전선 사용 시 케이블 사이즈 제한 없음
스프링 방식 부품으로 인한 안정적인 내진동
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공