WST 6
-
경고 커버
3030967
경고 커버, 스트립, 노란색(RAL 1018), 라벨링됨, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 개별 레이블 수: 5
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
단자점의 부주의한 작동이 방지됩니다
경고 라벨 및 경고 커버는 주전원 단자대의 커버 및 식별을 위해 사용됩니다
경고 라벨은 관련 단자대의 스크류 및 작동 샤프트에 스냅됩니다.
세로 및 교차 절연이 가능합니다.