CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-66179_A1정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
NK
승인 ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40009033정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
승인 ID: TAE00001CSATEX
승인 ID: KEMA00ATEX2052U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
연선 전용 | 550 V | 22 A | 0.08 - 2.5 | |
단선 전용 | 550 V | 26 A | 0.08 - 4 |
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECEx KEM 06.0051U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
연선 전용 | 550 V | 22 A | 0.08 - 2.5 | |
단선 전용 | 550 V | 26 A | 0.08 - 4 |