ST 1,5-QUATTRO GN - 단자대
3031200

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

일관된 FBS ... 플러그-인 브리지 시스템을 사용한 다수의 단자대에 대한 교차 연결
컴팩트 전위 분배기, 이중 연결을 통해 4개의 전선을 1개의 전위에 연결할 수 있음
철도 애플리케이션용으로 테스트됨