STP 4-2-ZB - 마커 캐리어
3038613

마커 캐리어, ST 1,5... 스프링 케이지 단자대에 스냅, UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 또는 ZBF 4를 사용해 마킹 가능, 회색(RAL 7042), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 래칭, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 4 mm

제품의 세부 정보








이점

예를 들어, 마커 캐리어를 ST 스프링 케이지 단자대 중앙의 마킹 홈에 스냅해 라벨링 영역을 두 배로 확장할 수 있습니다.