단자대 액세서리
ISH 1,5/0,2 - 절연 슬리브
ISH 1,5/0,2
-
절연 슬리브
3206131
절연 슬리브, 색상: 흰색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
절연 슬리브
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3206131
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4017918171810
개당 중량(패키지 포함)
1.159 g
개당 중량(패키지 제외)
1.07 g
관세 번호
85472000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말