PT 1,5/S-TWIN OG - 단자대
3208157

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 3, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 오렌지색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공구가 필요 없는 다이렉트 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
스프링 설계로 인한 높은 전선 인발력
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
단일 단자대에 3개의 도체를 컴팩트하게 배선하는 방식
수동 및 자동 배선에 최적화