UT 6-TG-EX BU
-
분리 단자대
1291262
분리 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 일반 | 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨 |
| 적용 영역 | 기계 공학 |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 초음파 압축 | 0.34 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] 초음파 압축 | 22 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 20 A |
| 최대 부하 전류 | 20 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec llC Gc |
| 작동 온도 범위 | -50 °C ... 130 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| 3046499 P-FU 6,3X32-EX | |
| 3046509 P-FU 6,3X32 LED 24-EX | |
| 3046512 P-FU 6,3X32 LED 60-EX | |
| 3046525 P-FU 6,3X32 LA 250-EX | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | |
| 브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-8 / 3030284 |
| 플러그-인 브리지 / FBS 3-8 / 3030297 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 4-8 / 3030307 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 5-8 / 3030310 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 10-8 / 3030323 | |
| 브리지 데이터 | 39 A / 6 mm² |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 250 V |
| 정격 전류 | 6.3 A |
| 최대 부하 전류 | 6.3 A |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 토크 범위 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 8 |
| 연결 용량 단선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 연결 용량 AWG | 24 ... 8 |
| 연결 용량 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연결 용량 AWG | 24 ... 8 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 24 ... 12 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 24 ... 12 |
| 최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.2 mm² |
| 최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 6 mm² |
| 단일 전선/단자점, 유연성, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, AWG | 24 ... 12 |
| 폭 | 8.2 mm |
| 높이 | 57.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 47.5 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 55 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1291262 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1132 |
| GTIN | 4063151523930 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 18.31 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 18.31 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 6-8 - 플러그-인 브리지 3032470
-
RB 16-6 - 리듀싱 브리지 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047251
-
ATP-UT-TWIN - 격판 3047183
-
LPS-8/E - 서비스 커넥터 3270560
-
LPS-8 - 서비스 커넥터 3270561
-
LPO 6/E - 픽업 플러그 3270525
-
LPO 6 - 픽업 플러그 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
PAI-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 테스트 어댑터 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 테스트 어댑터 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 테스트 어댑터 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
P-DI - 분리 플러그 3036783
-
P-DI GY - 분리 플러그 3047390
-
P-FIX - 피드스루 커넥터 3038956
-
P-CO - 컴포넌트 커넥터 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - 컴포넌트 커넥터 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - 컴포넌트 커넥터 3032460
-
P-DI GN - 분리 플러그 1071062
-
P-CO XL - 컴포넌트 커넥터 3036797
-
P-CO XL SKN - 컴포넌트 커넥터 3036798
-
P-CO L - 컴포넌트 커넥터 1782755
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
PS-6 - 테스트 플러그 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038736
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
P-FU 6,3X32-EX - 퓨즈 플러그 3046499
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - 퓨즈 플러그 3046509
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - 퓨즈 플러그 3046512
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - 퓨즈 플러그 3046525
-
P-DI - 분리 플러그 3036783
-
P-DI GY - 분리 플러그 3047390
-
P-DI GN - 분리 플러그 1071062
이점
이중 브리지 샤프트는 개별 전위 분배와 공급을 가능하게 합니다.
Ex nA 승인으로 인해 프로세스 기술에 적합
컴팩트 설계 및 20 A의 높은 전류 전송 용량