QTC 2,5-TG - 분리 단자대
3206490

분리 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: IDC 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

3중 브리지 샤프트는 개별 전위 분배와 공급을 가능하게 합니다.
절연 P-FIX(1) 피드스루 커넥터를 사용해 동일한 모양의 피드스루 단자대를 설치할 수 있습니다.
P-DI(2) 절연 플러그는 모든 분리 단자대에 사용할 수 있습니다. 분리 후에 P-DI를 기본 단자대의 전면부에 다시 "거치(parked)"할 수 있습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨
P-CO(3) 컴포넌트 플러그는 저항기 또는 다이오드와 같은 다른 컴포넌트를 수용하기 위해 사용됩니다