cULus Recognized
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||
접점 삽입 모듈, 핀 수: 5, 전원 접점: 5, 소켓, 푸쉬-인 연결, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원, 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터 및 절연 플러그를 위한 분리 영역 있음
| 일반 | 페룰리 있는 연선만 사용 |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 일반 | HEAVYCON 하우징 타입 B6 - B48용, HC-M-B...MF-... 모듈 캐리어 프레임 필요 |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-05 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 5 |
| 연결 프로파일 | 5 |
| 전원 접점 수 | 5 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 특수 속성 | HEAVYCON 패널 마운트 베이스 타입 B6 ... B48에 사용 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 푸쉬-인 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 21 ... 14 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm ±1 mm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 33.9 mm |
| 높이 | 54.7 mm |
| 길이 | 29.3 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 72 mm |
| 접점 직경 | 2.5 mm |
| 정격전압(III/3) | 400 V |
| 정격서지전압 | 4 kV |
| 정격전류 | 16 A |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1118096 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046484 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 52.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 52.4 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|