cULus Recognized
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||
접점 삽입 모듈, 핀 수: 5, 전원 접점: 5, 핀, 푸쉬-인 연결, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원, 브리지용 이중 기능 샤프트 포함
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||