P-FU 6,3X32 - 퓨즈 플러그
3046498

퓨즈 플러그, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 플러그-인 연결, 퓨즈 타입: G / 6,3 x 32, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

넓은 라벨링 표면 옵션
양극 결함 표시등이 있는 제품
퓨즈 양쪽의 테스트 접점
과부하/단락-회로 보호용으로 사용 가능