CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | |||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00714cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||
퓨즈 플러그, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 플러그-인 연결, 퓨즈 타입: G / 6,3 x 32, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 검정
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||