장비 케이블링 관련 작업 시간과 공간을 절약하십시오. 피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터를 사용하면 단일 원형 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있습니다.
- 최대 70 A의 전류
- 최대 850 V DC 및 630 V AC 전압
- 데이터 전송용 CAT5 인터페이스
피닉스컨택트는 소형에서 대형까지, 직선형 또는 앵글형, 몰드 방식 또는 현장 조립용 등과 같은 다양한 설계의 산업 자동화용 메트릭 원형 커넥터를 제공합니다. 광범위한 원형 커넥터 포트폴리오는 신호, 데이터 및 전원을 전송하기 위한 다목적 솔루션을 제공합니다.
접점 캐리어, 전원, 5-핀, 소켓, 직선, M12, L-코딩, THR 납땜 연결
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 4-핀, 핀, 직선, M12-표준, T-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M23 PRO, 직선, 차폐: 예, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 4 mm ... 8.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
접점 캐리어, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 소켓, 직선, M12, D-코딩, THR 납땜 연결, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 웨이브 솔더링, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 6-핀, 핀, 각짐, M8, A-코딩, 웨이브 솔더링
데이터 커넥터, PROFIBUS DP (12 Mbps), 3-핀, 차폐, 소켓 각짐 M12, 코딩: B, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 각짐, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 16+2+FE, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 14.5 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 5-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
M23 널 체결용 토크 스크류 드라이버용 후크 렌치, RC, UC, CA, SF, SH 시리즈에 사용 가능
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블
IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.
기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.
장비 케이블링 관련 작업 시간과 공간을 절약하십시오. 피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터를 사용하면 단일 원형 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있습니다.
M5 - M23 크기의 신호 커넥터는 많은 애플리케이션에 적합합니다. 고객의 요구 사항에 맞게 설계된 3 - 19핀 버전이 IDC, 스크류, 스프링, Piercecon®, 납땜, 크림프 및 PCB 연결 방식으로 제공됩니다.
• 최대 20 A의 전류
• 최대 300 V의 전압
• 추가적인 차폐 연결과 함께 사용 가능
전원 커넥터는 컴팩트한 M12 연결에서 높은 전원 레벨용 M58 크기에 이르기까지 다양합니다. 케이블 커넥터부터 장치 커넥터, 그리고 PCB 연결에 이르기까지 피닉스컨택트의 전체 제품군을 활용하십시오.
• 최대 150 A / 630 V의 전원
• 최대 50 mm²의 케이블 사이즈
• AC 및 DC 애플리케이션의 오접속 위험 없음
개별 요구 사항이 적용된 고객 맞춤형 제품
특수한 요구 사항을 위한 개별 솔루션이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 고객의 요청에 따라 표준 제품을 개별 요구 사항에 맞게 빠르고 유연하게 조정합니다. 피닉스컨택트의 서비스 센터는 고객의 요구에 따른 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
새로운 IEC 61076-2-117 표준에 따른 M17 PRO 하이브리드 커넥터는 로봇 공학에서 모터 제어에 이르는 광범위한 애플리케이션을 위한 최고 수준의 호환성과 유연성을 제공합니다. 미래 지향적인 3-in-1 솔루션은 단 하나의 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전력을 전송합니다. 특허받은 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용하면 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다.
M12 푸쉬-풀 커넥터는 좁은 공간과 높은 케이블 밀도에서도 강점을 발휘합니다. 매입형 M12 포트로 컴팩트한 하우징 디자인을 구현하십시오. Male 및 female 버전으로 현장에서 손쉽게 확장 기능을 구현할 수 있습니다.
장치 및 시스템 연결을 빠르고 안전하게 실현할 수 있게 하는 ONECLICK 고속 결합 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.