NLC-055-100A-08I-04QRA-05A
-
베이스 장치
2700487
100...240 V AC Nanoline 베이스 장치. 8개의 디지털 입력 및 4개의 릴레이 출력 채널이 장착되어 있습니다. 최대 3개의 I/O 확장 모듈을 사용해 추가 I/O 채널을 추가할 수 있습니다. 옵션 통신 모듈은 네트워크 또는 직렬 연결을 제공합니다. 옵션 작업자 패널은 사용자 인터페이스를 제공합니다. 프로그래밍은 nanoNavigator를 통해 수행합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 베이스 장치 |
| 제품군 | Nanoline |
| 시스템 요구 사항 | |
| 엔지니어링 도구 | nanoNavigator 3 이상 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 240 V AC (I/O 및 통신 모듈에 사용할 수 있는 전원) |
| 전원 공급 연결 | 스크류 연결 |
| 최대 전류 소모량 | 70 mA (110 V AC) |
| 일반 전류 소모량 | 50 mA (230 V AC용) |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 설명 실시간 클럭(clock) | ±2 s/일 @ 25°C ±4 s/일 @ -20 °C ... +60 °C 리튬 BR2330 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 NPN/PNP |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V ... 25 V |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 80 V ... 250 V |
| 공칭 입력 전류 UIN | 0.4 mA (켜짐: 120 V AC) |
| 0.8 mA (켜짐: 240 V AC) | |
| 일반 응답 시간 | 20 ms (켜짐) |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 출력 설명 | 릴레이 출력 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 출력 수 | 4 |
| 보호 회로 | 외부 보호 필요 |
| 채널당 최대 출력 전류 | 5 A |
| 모듈/단자대당 최대 출력 전류 | 20 A |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 5 A |
| 출력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 공칭 로드, ohmic | 600 W (@ 24 ohms) |
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 0.5 Hz (전체 부하의 경우) |
| 신호 지연 | 10 ms (@ 20°C(바운스 제외)) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 작업자 패널 | |
| 연결 타입 | RJ45 / COMBICON |
| V.24(RS-232) | |
| 연결 타입 | 슬롯 1 |
| USB | |
| 연결 타입 | 슬롯 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 80.5 mm |
| 높이 | 103.5 mm |
| 깊이 | 60 mm |
| 색상 | 흰색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 90 % |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2700487 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRACAA |
| GTIN | 4046356646550 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 355.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 355 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ff8d68c3-18f2-40b3-9a8c-915b248b4c6d |
호환 가능한 제품
-
NLC-MOD-CAP-PXC - 커버 후드 2701292
-
NLC-MOD-CAP - 커버 후드 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O 확장 모듈 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O 확장 모듈 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O 확장 모듈 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O 확장 모듈 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O 확장 모듈 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 작업자 단자 2701137
-
NLC-OP1-MKT - 마운팅 키트 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC 모듈 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - 옵션 모듈 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC 모듈 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - 통신 모듈 2701124
-
NLC-COM-GSM - 통신 모듈 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - 전선 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - 전선 2701247