슬롯 1 옵션 모듈. Nanoline 컨트롤러를 타입 A USB 포트에 연결합니다. 직렬 장치로 작동하고 nanoNavigator CD에 포함된 특수 드라이버가 필요합니다.
NLC-MOD-USB
-
nanoLC 모듈
2701195
데이터 전송 또는 소프트웨어 구성용 PC의 USB 포트에 대한 직렬 연결
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
워치독(Watchdog) 타이머는 통신을 모니터링하여 경고 또는 결함을 제공합니다.
암호 제어 기능을 사용해 액세스를 제한할 수 있음: 읽기 전용 또는 읽기/쓰기
직렬 모듈은 구성 목적과 프로젝트를 기본 장치에 다운로드/업로드하기 위한 PC 연결을 제공합니다.
모든 I/O 지점, 레지스터, 플래그, 타이머, 카운터 및 시스템 플래그를 프로그램에 상관없이 원격으로 읽고 쓸 수 있습니다. 이를 통해 Nanoline을 간단한 Modbus I/O 블록으로 사용할 수 있습니다.