NLC-IO-4AI
-
I/O 확장 모듈
2701098
Nanoline 베이스 장치와 함께 사용하기 위한 I/O 확장 모듈. 4개의 아날로그 입력 채널이 장착되어 있습니다. 최대 3개의 I/O 확장 모듈을 베이스 장치에 부착할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
펌웨어에서 자동으로 인식됨
I/O 모듈은 전기적으로 절연됩니다
보조 전원 공급에서 전원 공급 가능
시스템에는 최대 8개의 아날로그 입력과 8개의 아날로그 출력이 제공될 수 있습니다.
0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA 및 0 - 20 mA용 구성 옵션
최대 3개의 모듈을 베이스 장치의 오른쪽에 추가할 수 있습니다.