NLC-IO-06I-04QTN-01A
-
I/O 확장 모듈
2701085
Nanoline 베이스 장치와 함께 사용하기 위한 I/O 확장 모듈. 6개의 디지털 입력 및 4개의 NPN 디지털 출력 채널이 장착되어 있습니다. 최대 3개의 I/O 확장 모듈을 베이스 장치에 부착할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
펌웨어에서 자동으로 인식됨
I/O 모듈은 전기적으로 절연됩니다
최대 3개의 모듈을 베이스 장치의 오른쪽에 추가할 수 있습니다.
보조 전원 공급에서 전원 공급 가능