NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O 확장 모듈
2701040

Nanoline 베이스 장치와 함께 사용하기 위한 I/O 확장 모듈. 2개의 아날로그 입력(0...10 V DC, -10...+10 V DC, 0/4...20 mA) 및 2개의 아날로그 출력(0...10 V DC, 0/4...20 mA) 채널이 장착되어 있습니다. 최대 3개의 I/O 확장 모듈을 베이스 장치에 부착할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품