NLC-COM-ENET-MB1 - 통신 모듈
2701124

Ethernet 통신 모듈. Nanoline 컨트롤러를 Ethernet에 연결해 Modbus TCP 서버로 작동할 수 있도록 허용합니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

모든 I/O 지점, 레지스터, 타이머, 카운터, 프로그램 플래그 및 시스템 플래그를 원격으로 읽고 쓸 수 있습니다.
암호 제어 기능을 사용해 액세스를 제한할 수 있음: 읽기 전용 또는 읽기/쓰기
워치독(Watchdog) 타이머는 통신을 모니터링하여 경고 또는 결함을 제공합니다.
Ethernet 네트워크에 연결해 Modbus TCP 클라이언트로 작동합니다.