NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 작업자 단자
2701137

Nanoline 컨트롤러용 사용자 인터페이스. 베이스 장치에 직접 마운트. 마운팅 키트를 사용해 원격 마운트 가능

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

숫자(0 - 9), 방향(위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽) 및 Enter 키를 사용해 맞춤형 메시지를 입력할 수 있습니다.
사용자 입력을 유도하는 메시지가 표시됩니다.
기본 장치에 통합하거나 패널에 원격으로 설치할 수 있습니다(1 m 거리).
맞춤형 메시지의 가독성 향상을 위한 변경 가능한 글꼴 사이즈(4 x 20, 2 x 10 또는 두 가지의 조합)
핫 스왑 가능(hot-swappable) 설계로 인해 서비스 도구로 사용하거나 보안을 위해 사용할 수 있습니다.
모든 I/O 지점, 레지스터, 플래그, 타이머, 카운터, 프로그램 플래그 및 시스템 플래그 확인을 위한 액세스 기능을 제공합니다.