NLC-MOD-RS485 - 옵션 모듈
2701182

데이터 전송 또는 소프트웨어 구성용 RS-485 연결

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

암호 제어 기능을 사용해 액세스를 제한할 수 있음: 읽기 전용 또는 읽기/쓰기
워치독(Watchdog) 타이머는 통신을 모니터링하여 경고 또는 결함을 제공합니다.
모든 I/O 지점, 레지스터, 플래그, 타이머, 카운터 및 시스템 플래그를 프로그램에 상관없이 원격으로 읽고 쓸 수 있습니다. 이를 통해 Nanoline을 간단한 Modbus I/O 블록으로 사용할 수 있습니다.
직렬 모듈은 구성 목적과 프로젝트를 기본 장치에 다운로드/업로드하기 위한 PC 연결을 제공합니다.