エネルギーアプリケーションにおける産業用ネットワーキングとセキュリティ

COMPLETE lineシステムの製品を使用すると、エネルギーアプリケーション内に高性能で安全な通信インフラを実現することができます。セキュリティルーターは、オートメーションソリューションを外部の攻撃から守ります。イーサネットのインフラ用コンポーネントは、信頼性の高い通信を保証します。

エネルギーアプリケーションにおける安全な通信のためのソリューションの作成

エネルギーアプリケーションにおける安全な通信のためのソリューションの作成
モバイル通信
アプリケーションを中央制御室に接続して遠隔アクセスすることができます。この目的で固定有線通信システムが利用できない場合は、TC Routerによる無線モバイル通信が理想的なソリューションです。
詳細をご覧ください
モバイル通信
サージ保護
安全な通信に加えて、通信ネットワークを過電圧によって生じる物理的損傷から保護することで、安全性が高まります。DT-LANサージ保護機器は、イーサネット機器の損傷を予防します。
詳細をご覧ください
サージ保護
DSL通信
遠く離れていても、固定線または光ファイバベース接続経由で制御室に確実にアクセスすることができます。TC ExtenderモデムはDSL経由の安全で直接的な接続に理想的です。
詳細をご覧ください
DSL通信
安全な通信
エネルギー産業でインターネットを使用するには、ハッカーや外部の侵入者からの特別な保護が必要です。mGuardセキュリティルーターは、ローカルネットワークをインターネットからの脅威から保護し、安全な通信を確保するために必要なVPNおよびファイアウォールテクノロジを提供します。
詳細をご覧ください
安全な通信
スイッチ
スイッチは、ローカルアプリケーション内の確実な通信のための、あらゆるエネルギーオートメーション機器の中心的接続ポイントです。マネージドスイッチはこれらのアプリケーションの要件に最適です。また、ますます厳格になるIEC 61850規格の要件も満たします。
詳細をご覧ください
スイッチ
通信インフラ
追加の機器をローカル通信ネットワークに統合するために、フエニックス・コンタクトはエネルギーアプリケーション向けの完全なソリューションの一環として、汎用メディアコンバータ、パッチケーブル、スプライスボックスを提供します。
詳細をご覧ください
通信インフラ

インタビュー:エネルギーアプリケーションにおける安全な通信

インタビュー:エネルギーアプリケーションにおける安全な通信
エネルギーアプリケーションにおける安全な通信 YouTube