ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

コネクタおよび電子機器用ケースの機械的試験 試験バッチBにおける極端な環境での最大の回復力による高品質:プリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースは、ケースや電線出力、接触面の強度、変形、曲げおよび破壊動作などの要因を特定するために試験されます。

気候チャンバーにおけるM12コネクタの冷却試験

###2番目のマイルストーンとして、試験バッチBには次の試験が含まれます。

  • 屈曲試験と曲げ試験(IEC 60999-1)
  • 電線接続容量
  • 導体引張試験(IEC 60998-2-1)
  • 落下試験
  • 衝撃試験(UL 746C)
  • UL 746C、57/UL 1703、30に準拠の低温衝撃試験
  • 可燃性および耐火性試験(UL 30、UL 57、UL 1703)
  • 電線接続容量
  • Lock-in position of electrical contacts
  • 挿抜力
  • 挿抜回数
  • 複数配線
  • 感電防止(IEC 60529)
  • 極性とコーディング
  • マイクロセクション
コネクタの屈曲試験

コネクタの屈曲試験

IEC 60999‑1に準拠の屈曲試験または回転試験

正確に配線した端子台で高度な機械的安全性を実現する必要があります。これには、電線の確実な接続が含まれます。したがって、試験は単線および撚線の接続ケーブルを使用して、最小断面積、定格断面積、最大断面積で行われます。

垂直に固定されたオスコネクタが電線に接続されています。断面積に対する試験荷重は、電線の端部に取り付けられます。電線は回転するディスクの中央の開口部37.5 mmを通って引かれ、それ自体の軸を中心に135回回転させます。その後、接点はIEC 60998-2-1規格に準拠する電線引張試験に合格しなければなりません。フエニックス・コンタクト の端子点は、電線が圧着部分で緩やかに接触するように設計されています。これにより複数回の配線後でも同じ特性を保持する電線と接点の損傷を回避します。

コネクタに実施される導線引張試験

コネクタに実施される導線引張試験

IEC 60998‑2‑1に準拠の導体引張試験

張力は取扱い中、配線中または操作中に接続ポイントに影響を与える可能性があります。引張荷重容量を試験するためには、接続ポイントは60 秒にわたり断面積に基づく所定の張力に耐えなければなりません。この試験は屈曲試験の後に実施されるため、より厳しい要件があります。張力は接続ポイントで電線にストレスをかけます。電線は、著しい損傷を受けることなく保持される必要があります。フエニックス・コンタクト の接続の試験結果は、要求される最小値より最大150 %上回ります。

SUNCLIXコネクタに実施される低温衝撃試験

SUNCLIXコネクタに実施される低温衝撃試験

UL 746C、 57/UL 1703、 30に準拠の低温衝撃試験

ケーブルで接続されたコネクタとケースは、衝撃を受けることがあります。これは例えば、工具を落としたり、嵐で空を舞う物体によって生じることがあります。 対応するストレスは、試験対象物体に定義済みの衝撃エネルギーで試験荷重を落下させることでシミュレーションされます。このプロセスでは、試験対象物体の帯電部への空間距離と沿面距離が、変形または破砕により短くなることがあります。これは、試験実施後に試験プローブを使用するか、高電圧および絶縁特性を試験することでチェックされます。低温では機械特性が劣化するため、試験は試験対象物体を -35°Cで保管した後に実施されます。

電子機器用ケース内のコネクタに対する感電保護試験

電子機器用ケース内のコネクタに対する感電保護試験

IEC 60529に準拠した感電に対する保護

電子機器、システム、設備は、サービスおよびメンテナンス中の保守技術員に高レベルの安全性を提供する必要があります。そのため、専門的な設置中に帯電部に触れることが無いように、接続部品は感電からの保護を組み込んでいる必要があります。感電に対する保護は、接続部品の各開口部に定義された力をかけて配置された試験用プローブまたは試験用ボールを使用してチェックされます。