大規模障害(例:マウンテンピーク)に対処したり範囲を広げる場合は、いわゆるリピータが使用できます。
リピータは特別なホップキーを持つ単純なトランシーバです。
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
ワイヤレスモジュール
2885650
双方向、ワイヤレス、2,400 MHz通信システム、大規模障害や距離に対処する場合、3つのトランシーバ(トランスミッタ+レシーバ)で構成
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.6 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC -50 % / +25 % |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 通常電流消費 | 75 mA |
| 最大消費電流 | 150 mA |
| デジタル | |
| スイッチングしきい値「0」信号、電圧 | 最大 1.5 V DC |
| スイッチングしきい値「1」信号、電圧 | 最小 5 V DC |
| アナログ | |
| 入力内容 | 入力電流(アナログ入力) |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 電流入力抵抗 | < 170 Ω |
| アナログ | |
| 入力内容 | 電圧入力(デジタル入力) |
| デジタル | |
| 出力名 | リレー出力×2 + RFリンク×1 |
| 出力数 | 3 |
| 接点の種類 | フローティング安全出力×3 |
| 接点材質 | Ag、金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| 連続通電電流 | 0.5 A |
| アナログ | |
| 出力名 | 出力電流 |
| 出力数 | 1 |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 700 Ω (UB = 24 V時、RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 |
| ネジ山 | M3 |
| 無線 | |
| 方向 | 双方向 |
| 周波数範囲 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| チャネル距離 | 500 kHz |
| チャネルのグループ数 | 7 |
| グループあたりチャネル数 | 22 |
| 伝送容量 | 10 mW |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | ポリアミド |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G EEx nL IIC |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex nL IIC T4 |
| 電磁適合性 | R&TTE指令1999/5/EECに適合 |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2885650 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC652 |
| GTIN | 4046356083942 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 615.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 615.1 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RAD-OUT-4A-I - 拡張モジュール 2867128
-
RAD-IN-8D - 拡張モジュール 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 拡張モジュール 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 拡張モジュール 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 拡張モジュール 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 拡張モジュール 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - アンテナ 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - アンテナ 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - アンテナ 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - アンテナケーブル 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - アンテナケーブル 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - アンテナケーブル 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - アンテナケーブル 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - アンテナケーブル 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - アンテナ分配器 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - アンテナ分配器 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 全天候対応の保護テープ 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - サージ保護機器 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - サージ保護機器 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - サージ保護機器 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - サージ保護機器 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - アダプタ 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Hopkey 2867898
特長
周波数ホッピング方式のTrusted Wirelessテクノロジ
パラメータ指定またはプログラミング不要
バスフットで最大8個のI/O拡張モジュールを接続可能
ライセンスフリーの2.4 GHz ISMバンド