有用な情報
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
RAD-IN-2D-CNT - 拡張モジュール
RAD-IN-2D-CNT
-
拡張モジュール
2885223
デジタル拡張モジュール、パルスおよび周波数測定用デジタル入力×2付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
拡張モジュール
電気特性
規準状態での最大損失電力
1.08 W
接続するブレーキ
接続方法
ネジ接続
電源
電圧範囲
9 V DC ... 30 V DC (バスフット経由)
通常電流消費
35 mA
最大消費電流
45 mA
入力データ
デジタル
入力電圧範囲
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
電圧入力信号
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
パルス
チャネル数
2
カウンター周波数
0.1 Hz ... 10 kHz (50 %負荷周期)
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
撚線の接続電線サイズ
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
断面積AWG
24 ... 14
ネジ山
M3
寸法
幅
22.5 mm
高さ
99 mm
奥行き
114.5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 (ハウジング)
ポリアミド
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
CE
認定
CE準拠
UL、米国 / カナダ
表示記号
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
取付け
組立てに関する注意事項
標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2885223
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC654
GTIN
4046356049863
1個あたりの重量(梱包を含む)
173.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
173.6 g
関税率
85177000
生産国
CA