有用な情報
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
RAD-IN-8D - 拡張モジュール
RAD-IN-8D
-
拡張モジュール
2867144
デジタル拡張モジュール、デジタル入力×8
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
拡張モジュール
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.72 W
接続するブレーキ
接続方法
ネジ接続
電源
電圧範囲
9 V DC ... 30 V DC (バスフット経由)
通常電流消費
25 mA
最大消費電流
30 mA
入力データ
デジタル
入力電圧範囲
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
スイッチングしきい値「0」信号、電圧
最大 1.5 V DC
スイッチングしきい値「1」信号、電圧
最小 5 V DC
デジタル
入力内容
電圧入力
入力数
8
電圧入力信号
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
カウンター周波数
最大 1 Hz
出力データ
アナログ
負荷/出力負荷電流出力
U
B
= 24 V時、R
B
= [U
B
-10 V] / 20 mA
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
撚線の接続電線サイズ
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
断面積AWG
24 ... 14
ネジ山
M3
寸法
幅
22.5 mm
高さ
99 mm
奥行き
114.5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 (ハウジング)
ポリアミド
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
CE
認定
CE準拠
UL、米国 / カナダ
表示記号
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
取付け
組立てに関する注意事項
標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2867144
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC654
GTIN
4017918929640
1個あたりの重量(梱包を含む)
163.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
163.4 g
関税率
85177000
生産国
CA