有用な情報
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
産業用AI
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
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - サージ保護機器
CN-LAMBDA/4-2.0-BB
-
サージ保護機器
2818863
同軸信号インターフェースをサージ保護するLambda/4技術の差込み式プラグ。接続:Nコネクタメスコネクタ/メスコネクタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
高周波システム用サージ保護
IECカテゴリ
C2
C3
D1
VDE要求仕様クラス
C2
C3
D1
タイプ
差込みプラグ
接続データ
接続方法
Nコネクタ
寸法
外形寸法
幅
46.5 mm
高さ
25 mm
奥行き
67 mm
材料仕様
ハウジングの材質
ニッケルメッキ真鍮
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
保護回路
作動方向
Line-Shield/Earth Ground
標準規格 I
N
5 A (25 °C)
公称放電電流I
n
(8/20) µs(コア-アース)
20 kA
公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド)
20 kA
合計サージ電流(8/20)µs
20 kA
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時
≤ 10 V
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時
≤ 10 V
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時
≤ 10 V
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シールド間)スタティック時
≤ 10 V
残留電圧、I
n
時、(電線-接地間)
≤ 20 V
残留電圧、I
n
時、(電線-シールド間)
≤ 20 V
電圧保護レベルU
p
(ケーブル-アース間)
≤ 20 V
入力減衰aE、非対称
0.2 dB (1.7 GHz ... 2.3 GHz)
周波数範囲
1.7 GHz ... 2.3 GHz
50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR
≤ 1.25 (1.7 GHz ... 2.3 GHz)
許容HFパワーP
max
、VSWR = xx時(50オームシステム)
≤ 400 W (VSWR = 1.2)
≤ 500 W (VSWR = 1.0)
インパルス耐久性(ケーブル-アース間)
C2 - 10 kV / 5 kA
D1 - 2.5 kA
インパルス耐久性(ケーブル-シールド間)
C2 - 10 kV/5 kA
D1 - 2.5 kA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP55
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
規格と基準
VDE要求仕様クラス
C2
C3
D1
規格 IT仕様
標準/規則
IEC 61643-21
IEC 61643-21
標準/仕様
IEC 61643-21
注記
2005
取付け
取付けタイプ
接続により異なる中間プラグ
販売用データ
アイテム番号
2818863
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL3312
GTIN
4017918187187
1個あたりの重量(梱包を含む)
175.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
175.5 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CN-UB/MP
-
取付けプレート
2818135
CN-UB/MP-90DEG-50
-
取付けプレート
2803137
CN-UB/MP
-
取付けプレート
2818135
製品 ヘルプ