RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Hopkey
2867898

HOPKEYには使用する通信周波数およびホップシーケンスなどの情報が含まれます。この情報は既存の双方向RAD Line IOシステムにトランシーバやリピータを追加する場合などに必要です。

製品の詳細







特長

周波数ホッピング方式のTrusted Wirelessテクノロジ
パラメータ指定またはプログラミング不要
バスフットで最大8個のI/O拡張モジュールを接続可能
ライセンスフリーの2.4 GHz ISMバンド