WML HF 14(25X19)R - ワイヤラップラベル
0830818

ワイヤラップラベル、 ロール、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 6.1 ... 14.2 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 14.2 mm、 個別ラベル数: 1500、 テキストフィールドの高さ: 19.1 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

屋内アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け
ハロゲンフリー