QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP - UPSユニット
2906994

QUINT UPS、 IQ Technology、 EtherNet/IP (Modbus/TCP)、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A、 充電電流: 1.5 A

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品




特長

PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT® および USBインターフェースを使用したネットワークへの簡単な組込み
インテリジェントなBMS(バッテリー管理システム)によるSOH(作動状態)およびSOC(充電状態)の評価
バッテリー容量とテクノロジ(VRLA-WTR、LI-ION)の自動認識
出力電流と出力電圧のモニタリングおよびシステムの手動接続と切断
SFBテクノロジで標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリップさせます。並列接続の負荷は引き続き動作します。