VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - タイプ2サージ保護ベースエレメント
2905652

VALVETRAB MS T1/T2製品ラインアップのクラス1/2アレスタ用ベースエレメント、リモート表示接点あり。バージョン:1チャネル

製品の詳細









互換性のある製品



特長

19インチラック取付け用2Uパネルアプリケーション
電線方向に挿入
フローティングリモート表示接点あり/なしのバージョン
DINレール取付け
タイプ1およびタイプ2 VAL-MSプラグを使用可能
保護プラグ初回挿入時にコーディング