MPB 18/3- 9 - 配線ブリッジ
MPB 18/3- 9
-
配線ブリッジ
2809254
接続ピッチ17.5 mmのモジュール用配線ブリッジ、三相、9極。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
タイプ
くし形ブリッジ
極数
9
電気特性
相の数
3
標準規格 I
N
80 A
寸法
高さ
160.2 mm
材料仕様
ハウジングの材質
プラスチック製
コンタクト材質
E-Cu 58
販売用データ
アイテム番号
2809254
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL132Z
GTIN
4017918076320
1個あたりの重量(梱包を含む)
91.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
91.22 g
関税率
85369085
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ