VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM
-
クラス 2サージアレスタ
2909635
プラグ式サージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、リモート表示接点あり。システム給電ポイントでのSPDに関してVDE 0100-534:2016-10に準拠の40 kAの放電容量。
製品の詳細
製品ライン | サージアレスタ |
製品シリーズ | SEC Family |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | TN-S |
TT | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 4 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
動作電流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 4.5 Nm |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線断面積AWG | 12 ... 4 |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 49.2 mm |
高さ | 97.9 mm |
奥行き | 74.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 2.7 区分 |
色 (オスコネクタ) | ライトグレー (RAL 7035) |
色 (ベースエレメント) | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
保護経路 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
作動方向 | 3L-N & N-PE |
定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-N) | 350 V AC |
最大連続電圧UC (L-PE) | 350 V AC |
最大連続電圧UC (N-PE) | 264 V AC |
公称負荷電流IL | 40 A (連結用M4 Y型端子6 mm²) |
63 A (TWINフェルール10 mm²x2) | |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 20 kA |
定格放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
短絡電流評価ISCCR | 25 kA (最高315 A gGバックアップヒューズ用) |
50 kA (最高200 A gGバックアップヒューズ用) | |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.5 kV |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.9 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (In時) |
≤ 1.3 kV (10 kA時) | |
≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
≤ 1.1 kV (4 kA時) | |
≤ 1 kV (2 kA時) | |
残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.7 kV (In時) |
≤ 0.7 kV (20 kA時) | |
≤ 0.7 kV (8 kA時) | |
≤ 0.7 kV (4 kA時) | |
TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
457 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 40 A (gG / 連結用M4 Y型端子、6 mm²) |
63 A (gG / TWINフェルール10 mm²x2) | |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
EN 61643-11 | |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2909635 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1351 |
カタログのページ | ページ 54 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626378206 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 402.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 378 g |
関税率 | 85363090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 2.96 kg CO2e |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
EML (20XE)R - ラベル 0803452
-
EML (20XE)R YE - ラベル 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - ピックオフ端子台 1452282
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - クラス2サージ保護プラグ 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P - クラス2サージ保護プラグ 2909636
特長
雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
ポジションあたりの全体幅わずか12 mmにより、制御盤内でより多くのスペースを確保でき、最大315A gGのバックアップヒューズを別途用意せずに使用可能
DIN VDE 0100-534に準拠した放電容量の増加により、システム給電ポイントでの使用に最適