VAL-US-48/40/1+1V-FM
-
サージ保護機器
2910344
2チャネルのサージ保護機器、48 V DC用リモート表示接点あり、2線プラス接地。
製品の詳細
製品ライン | 電源ユニットNEMAのサージ保護 |
製品シリーズ | VALVETRAB US |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | DC |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 2 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 4.5 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 35.6 mm |
高さ | 96.8 mm |
奥行き | 65.7 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 2 区分 |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
PBT |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | 1L-N & N-GND |
定格電圧 UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
最大連続動作電圧UC | 100 V DC |
75 V AC | |
公称負荷電流IL | 80 A |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.45 mA |
定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
短絡電流評価ISCCR | 5 kA |
保護レベルUp | ≤ 0.55 kV |
応答時間tA | ≤ 25 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
UL仕様 | |
ULタイプ | タイプ 4 |
公称放電電流 In | 20 kA |
各相の最大サージ電流 | 40 kA |
保護経路 | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
定格電圧 | 60 V DC |
分電システム | DC |
SPDタイプ | 4CA |
ULインジケータ/リモート表示 | |
動作電圧 | 125 V AC |
動作電流AC | 1 A AC |
UL接続データ | |
締付けトルク | 30 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2910344 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL132U |
GTIN | 4055626444864 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 214.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 190 g |
関税率 | 85363030 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB F600X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 配線ブリッジ 2830443
-
MPB 18/4-12 - 配線ブリッジ 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-US-48/40-P - クラス2サージ保護プラグ 2910333
特長
1チャネル、DINレール取付け型保護デバイス
それぞれのプラグに断路デバイス
全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング
ベースエレメントとプラグで構成
それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
ベースエレメント、フローティングリモート表示接点あり/なし