小型/超小型端子台

小型/超小型端子台

小型/超小型端子台は、工作機械、開閉装置、制御盤製造における、小型化が進む機器に対応します。この端子台は小型サイズですが、CLIPLINE completeシステムの標準ブリッジ、マーキング、テストアクセサリを使用します。

Go to Product Detail Page for item 1066350
MUTTB 2,5-BE - 小型中継端子台
MUTTB 2,5-BE - 小型中継端子台
1066350

小型中継端子台、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 22 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 2800570
MBKKB 2,5-DIO/U-O - 小型中継端子台
MBKKB 2,5-DIO/U-O - 小型中継端子台
2800570

小型中継端子台、 最大電流値はダイオードによって決まります。取付け済みダイオード:1N 4007、逆電圧:1300 V、最大連続電流:0.5 A、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 1段目、2段目、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 1066346
MUTTB 2,5-DIO/O-U - コンポーネント端子台
MUTTB 2,5-DIO/O-U - コンポーネント端子台
1066346

コンポーネント端子台、 最大電流値はダイオードによって決まります。取付け済み:ダイオードBY133G、逆電圧:1300 V、最大連続電流:0.5 A。、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

タブレット画面上のclipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを操作

clipx ENGINEERによる効率的な設計

制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。

特長

  • 小型設計で省スペース、柔軟な取付けオプション
  • すべての接続ポイントにマーキングがあり配列が明確
  • 標準プラグインブリッジがあり電源供給が簡単
  • コンパクトな超小型分電モジュールで省スペースな電源供給
  • 一般的なあらゆるテスト用プローブが使用できるテストオプション
  • プラグインソリューションで短時間にモジュール型コンフィグレーションが可能

Push-in式接続およびねじ式接続の小型端子台

Push-in式接続テクノロジ搭載の小型端子台

Push-in式接続テクノロジ搭載の小型端子台

小型端子台

小型端子台は、小さい制御ボックス、制御パネル、接続ボックスなどへの設置に最適です。小型化したにもかかわらず、端子台にはブリッジシャフトがあります。2か所のブリッジシャフトを備えた他の端子台とは異なり、小型端子台には電位分岐用の1か所のブリッジシャフトがあります。ブリッジシャフトには、CLIPLINE complete端子台システムの標準的なブリッジとテストプラグを装備することができます。コンパクト設計でありながら、マーキングを確保して配線を明確にするために、Push-inバージョンの標準的なマーキングは、小型端子台のブリッジシャフトをカバーしています。これにより、デザインを数ミリ単位で小さくすることができます。一方、ねじ端子台MUTシリーズは、長奥行型マーキング部材に対応するため、外側に2本の長奥行型マーキング溝を設けています。UT端子台と同様にマーキングを斜めに配置することにより、ここでもコンパクトな端子台を実現することができます。

さまざまな色のダブル小型端子台

ダブル小型端子台

ダブルブロックとしての小型端子台

MPTD 2,5...ダブル小型端子台により、非常に省スペースな配線が可能です。ダブル端子台は相互に常時接続され、4つの接続部を介して共通の電位を帯びます。内蔵ブリッジシャフトにより、端子台はコンパクトな設計ながら非常に柔軟に使用することができます。ダブル小型端子台には、すぐに使用可能な製品も、モジュールバージョンもあります。モジュールバージョンは工具不要で簡単にプラグ相互接続を行うことができます。これについての詳細情報は、ページ下部でご覧いただけます。

モジュール型小型端子台

モジュール型小型端子台

モジュール型小型端子台

MPT(D) 2,5小型端子台には、モジュール型の単極ブロックもあります。取付けタイプは、NS 15 DINレール、NS 35 DINレール、フランジによる直付け、または固定ピンを使用する取付けからお選びいただけます。
お好みの取付けタイプに基づいて、適切な取付けブロックを選択してください。

  • MPT(D) 2,5-RZ – 固定ピン
  • MPT(D) 2,5-NS35 – DINレール
  • MPT(D) 2,5-NS15 – DINレール
  • D-MPT 2,5-F – フランジカバー

その他の端子台列はMプレート(MPT(D)2,5-M)で満たされます。側面の固定ピンにより、ブロックを簡単に取付けブロックに接続して、端子台を構成することができます。完成した端子台は、他の端子台にまったく劣りません。ただ、取付け時の柔軟性は非常に優れています。

小型端子台とプラグイン小型端子台

プラグイン小型端子台

プラグイン小型端子台

MPT端子台には、プラグイン端子台もあります。プラグイン小型端子台は、貫通端子台と同様に設計されています。唯一の違いは、Push-in式接続の代わりに、片側にプラグイン接続が内蔵されていることです。プラグイン接続は、それぞれの端子台に取り付けられたCOMBIコネクタで接続できます。このタイプの配線には、組立済みのケーブルハーネスによる配線に頼ることで迅速に取り付けられるというメリットがあります。振動とケーブル抜けから保護するため、CLIPLINE completeシステムにはラッチやストレインリリーフなどのさまざまなアクセサリがあります。

小型端子台

小型端子台

超小型端子台と超小型分電盤

フエニックス・コンタクトの超小型端子台は、接続容量0.14 mm²~1.5 mm²の電線に対応します。この端子台には、さまざまな取付けタイプでの非常に省スペースの配線ソリューションが備わっています。超小型端子台はNS 15 DINレースにスナップ止めしたり、固定ピンまたは嵌合ロックを使用して取付けウォールに直接固定したりすることができます。個々の端子台にはサービスおよびメンテナンス作業用の- 追加のテストポイントがあります。超小型端子台は、さまざまな極数に対応するコンパクトな分電端子台バージョンもあります。個別端子点はシール式のマーカーでマーキングされています。

製品パンフレット-端子台

製品パンフレット-端子台

ダウンロード

小型端子台に関するパンフレット
小型端子台についての紙媒体の情報をご希望ですか。以下で端子台に関する製品パンフレットと品質パンフレットを入手することができます。