MPT 2,5-RZ-FE - 小型中継端子台
1073762

小型中継端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: 固定ピンで取付け、 色: 黒/黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクト設計で大幅な省スペース化を実現
1か所のブリッジシャフトで柔軟性向上
各接続ポイントにマーキング溝があり配列が明確
工具を使用しないメンテナンス不要のPush-in式接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
一般的なあらゆるテスト用プローブが使用できるテストオプション