DC電源用VALVETRAB SEC製品ラインアップのサージ保護機器交換用プラグ。
直流用サージ保護
直流システムは、その構造上、通常の動作中やエラー発生時に、交流システムとは異なる動作を示します。そのため、特定のサージ保護機器が必要になります。設置場所や条件に応じて、これらのSPD(サージ保護機器)はタイプ1とタイプ2の保護機器に細分化されます。
漏れ電流のないプラグ式サージ保護機器、2極の絶縁接地済み、最大380 V DCの線形動作特性DC電圧システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、リモート表示接点付き、プラグイン式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ
サージ保護機器、タイプ2/クラスII準拠、最大1100 V DCの接地済み単極DC電源システム用、DINレール取付け用、リモート表示接点付き。
DC電源用VALVETRAB SEC製品ラインアップのサージ保護機器交換用プラグ。48および120 V DCに対する接地への経路の保護。
直撃雷用サージアレスタVAL-MS-T1/T2 48/12.5のライン-中性線取換えプラグ。
汎用バリスタベースのプラグイン式直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線が共通の単相電源ネットワーク用(2線式:L1、PEN)。
漏れ電流のないプラグ式サージ保護機器、2極の絶縁接地済み、最大220 V DCの線形動作特性DC電圧システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、リモート表示接点付き、プラグイン式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ
DC電源用VALVETRAB SEC製品ラインアップのサージ保護機器交換用プラグ。
プラグ式サージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、線形動作特性を持つ直流電源用、警報接点付き。
サージ保護機器、タイプ2/クラスII準拠、最大800 V DCの接地済み単極DC電源システム用、DINレール取付け用、リモート表示接点付き。
特長
- サージ電圧に対する信頼性の高い保護により、DC電圧供給システムを安全に運転
- 最大高度6,000 m(平均海面上)で非常に多目的
- コンパクト設計で省スペース設置
- 機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により提供される優れた情報レベル
新製品
DCグリッド用雷電流アレスタ
最大1,000 V DCの産業用アプリケーション向け
DCグリッドはACグリッドに比べて多数の特長があり、エネルギー革命において重要な役割を果たします。新しい雷電流アレスタVAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-Rは、雷電流やサージ電圧による損傷から、DCグリッドを確実に保護します。
主な特長
- タイプ1/タイプ2に準拠した雷電流アレスタ
- 最大1,100 V DC Ucのアプリケーションで使用可能
- 拡張された挿入ファネル
- 拡張されたスクリューシャフト
- 感電防止
- 内蔵型リモート表示接点
- 最高高度6,000 mまで使用可能
特長
- サージ電圧雷電流に対する信頼性の高い保護を備えたDC電圧システムの安全な操作
- 最大1,000 V DCの連続電圧のユニポーラDCリニア電源システム向け
- コンパクトな省スペース設置
- 機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
最大1,000 V DCの定格電圧を有するDCアプリケーション用サージ保護機器
サージ保護の要件
DCアプリケーション保護用のサージ保護機器は、場合によってはより厳しい要件に適合させる必要があります。特に、電圧が高いDCシステムで使用する場合は、最大1,100 Vの連続電圧に対応するようSPD(サージ保護機器)を設計する必要があります。これは、空間距離と沿面距離についての要件がはるかに厳しいことに関係しています。これによって接続端子台とこれに接続されている電線の間のスパークオーバーを防止しています。より小さい電圧のDCシステムでは、要件はそれほど厳しくありません。ただし、この場合でも推奨事項として、常に適切な電圧に対するサージ保護を選択することが明確に示されています。
交流と直流の基本的な利点
__交流(AC)電圧__には、主として変流とスイッチングが簡単に行えるという2つの利点があります。ただし、輸送中は無効電力も常時伝送されるため、これに相当する伝送損失が生じます。
__直流(DC)電圧__は、より効率的なDC/DCまたはDC/AC変換器によって、対応するシステム、機械、機器で希望の電圧が直接使用されるという利点があります。周波数変換器におけるAC/DC変換機能の付いた複雑なDC中間回路はもはや必要ありません。また、DC伝送システムにおける無効電力の伝送もありません。これによって輸送中のエネルギー損失を大幅に低減することができます。