電源用サージ保護
直流用サージ保護
VAL-SEC-T2-48DC-P - クラス2サージ保護プラグ
VAL-SEC-T2-48DC-P
-
クラス2サージ保護プラグ
2907877
DC電源用VALVETRAB SEC製品ラインアップのサージ保護機器交換用プラグ。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
交換プラグ
製品シリーズ
SEC Family
IECカテゴリ
II
T2
ENクラス
T2
IEC電源システム
DC
タイプ
オス
極数
1
メッセージサージ保護破損
LED
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格電圧U
N
48 V DC ... 60 V DC
接続データ
接続方法
プラグ式
寸法
外形寸法
幅
11.7 mm
高さ
46.4 mm
奥行き
59.4 mm
水平ピッチ
0.6 HP
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
UL94難燃性クラス
V-0
素材のCTI値
600
絶縁材質
PA6.6-FR 20% GF
PBT-FR
素材グループ
I
ハウジングの材質
PA 6.6-FR 20 % GF
PBT-FR
保護回路
保護経路
(DC+) - (DC-)
(DC+) - PE
(DC-) - PE
作動方向
(DC+/DC-) - PE
定格電圧 U
N
60 V AC (TN)
48 V DC ... 60 V DC
最大連続動作電圧U
C
75 V DC
75 V AC
接地ケーブル電流I
PE
≤ 50 µA DC
定格放電電流I
n
(8/20) µs
20 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs
40 kA
インパルス放電電流(10/350) µs、充電
2 A(アンペア)
インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー
4 kJ/Ω
インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値l
imp
4 kA
短絡電流評価
ISCCR
0.2 kA DC (バックアップヒューズなし)
6 kA DC (20 A gG/Bバックアップヒューズ用)
10 kA AC (ミニチュアサーキットブレーカC63 A)
25 kA AC (最高315 A gGバックアップヒューズ用)
50 kA AC (最高200 A gGバックアップヒューズ用)
保護レベルUp
≤ 0.5 kV
残留電圧U
res
≤ 0.5 kV (I
n
時)
≤ 0.4 kV (10 kA時)
≤ 0.35 kV (5 kA時)
≤ 0.3 kV (2 kA時)
TOV動作(U
T
時)
87 V DC (5 秒 / 耐電圧モード)
100 V AC (5 秒 / 耐電圧モード)
応答時間t
A
≤ 25 ns
最大バックアップヒューズ、V字型貫通
20 A DC (gG / B、I
SCCR
> 200 A時)
分岐配線の最大バックアップヒューズ
20 A DC (gG / B、I
SCCR
> 200 A時)
315 A AC
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
高度
≤ 6000 m (amsl)
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 %
衝撃(動作時)
30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z)
振動(動作時)
5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z)
承認
UL仕様
最大連続動作電圧MCOV
75 V DC
短絡電流定格(SCCR)
50 kA
電圧保護定格VPR
400 V
公称放電電流 I
n
20 kA
保護経路
(DC+) - G
(DC-) - G
定格電圧
48 V DC
分電システム
DC
SPDタイプ
1CA
規格と基準
標準/仕様
IEC 61643-11
注記
2011
EN 61643-11
標準/仕様
EN 61643-11
注記
2012
取付け
取付けタイプ
ベースエレメント上
販売用データ
アイテム番号
2907877
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1353
GTIN
4055626245027
1個あたりの重量(梱包を含む)
52.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
49.6 g
関税率
85363090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 330181
UL 認証
認証ID: FILE E 330181
UAE-RoHS
認証ID: 23-10-88707
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
アクセサリ
EML (20XE)R
-
ラベル
0803452
EML (20XE)R YE
-
ラベル
0803453
X-PEN 0,35
-
マーカーペン
0811228
製品 ヘルプ