VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0
-
クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
2801241
汎用バリスタベースのプラグイン式直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線が共通の単相電源ネットワーク用(2線式:L1、PEN)。
製品の詳細
| 製品シリーズ | VALVETRAB MS |
| IECカテゴリ | I / II |
| T1 / T2 | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| IEC電源システム | TN-C |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.6 mm |
| 高さ | 89.8 mm |
| 奥行き | 77.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 1 区分 |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-N |
| L-PEN | |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| 作動方向 | L-N / L-PEN |
| 定格電圧 UN | 60 V AC ±10 % (TN) |
| 60 V DC ±10 % | |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 公称負荷電流IL | 80 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.6 mA |
| 待機消費電力PC | ≤ 45 mVA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 12.5 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 6.25 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 39 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 12.5 kA |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 0.4 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 0.4 kV (In時) |
| ≤ 0.35 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.275 kV (4 kA時) | |
| ≤ 0.25 kV (3 kA時) | |
| TOV動作(UT時) | 100 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 130 V DC (5 秒 / 耐電圧モード) | |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG - 16 mm²) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 160 A (gG) |
| 追加の技術データ | |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 65 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| 短絡電流定格(SCCR) | 5 kA |
| 電圧保護定格VPR (L+) - (L-) | 400 V |
| 公称放電電流 In (L+) - (L-) | 20 kA |
| 保護経路 | (L+) - (L-) |
| 定格電圧 | 60 V DC |
| SPDタイプ | 1CA |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2801241 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1151 |
| GTIN | 4046356750172 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 147.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 124.76 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 配線ブリッジ 2830443
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - クラス1/2サージ保護プラグ 2801242
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
雷保護レベルIIIとIVにおける(-) 48 V DC用サージ保護(ポジションごとに12.5 kAの放電容量があるため)
耐振動性のあるラッチにより、プラグがしっかりと固定されます