VAL-US-SPP-120/50/2+0-R
-
サージ保護機器
1790747
サージ保護機器、UL Listed認証タイプ1およびIECタイプ2、120/240 V AC用の2本の活線付き電源システム用、ローカルステータスインジケータ(グリーン/レッド)付き交換可能なサージ保護プラグ、プラグイン式リモートシグナリング機能付き。
製品の詳細
製品ライン | 電源ユニットNEMAのサージ保護 |
製品シリーズ | VAL-SPP |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | TN-C |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 2 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 1 A (gG) |
AC動作電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
動作電流AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
DC動作電圧 | 30 V DC |
DC動作電流 | 1 A DC |
DC動作電圧 | 125 V DC |
DC動作電流 | 200 mA DC |
絶縁の種類 | この製品には、主回路と補助回路間にダブル/強化絶縁が施されています。 |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm ... 3.5 Nm |
剥き線長さ | 18 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 35 mm² (フェルールなし) |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 16 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 35 mm² |
2x 1.5 mm² ... 10 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 1.5 mm² ... 25 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 8 mm |
撚線接続断面積 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 35.6 mm |
高さ | 109.1 mm |
奥行き | 71.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 2 区分 |
色 | 灰 (RAL 7042) |
ライトグレー (RAL 7035) | |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
保護経路 | L-PEN |
定格電圧 UN | 120/240 V AC ±10 % (TN-C) |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続動作電圧UC | 175 V AC |
公称負荷電流IL | 80 A (25 mm²) |
待機消費電力PC | ≤ 140 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
短絡電流評価ISCCR | 50 kA |
保護レベルUp | ≤ 1 kV |
残留電圧Ures | ≤ 1 kV (In時) |
TOV動作(UT時) | 175 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
230 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
応答時間tA | ≤ 25 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20C (設置済み) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV(L-L) | 350 V AC |
最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 175 V AC |
短絡電流定格(SCCR) | 200 kA |
電圧保護定格VPR(L-L) | 1200 V |
電圧保護定格VPR(L-G) | 700 V |
公称放電電流 In | 20 kA |
各相の最大サージ電流 | 1x 50 kA (IEEE C62.73) |
保護経路 | L-L |
L-G | |
定格電圧 | 120/240 V AC |
分電システム | Split phase |
定格周波数 | 50/60 Hz |
SPDタイプ | 1 |
ULインジケータ/リモート表示 | |
動作電圧 | 250 V AC |
DC動作電圧 | 30 V DC |
動作電流AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
DC動作電流 | 1 A DC |
UL接続データ | |
締付けトルク | 30 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 + A11:2018 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 1790747 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL138U |
GTIN | 4067923410732 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 261.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 236.7 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
UL Listed認証タイプ1およびIECタイプ2準拠の汎用サージ保護機器(SPD):北米における一般的なすべての電源供給システム構成および供給電圧に対応
交換可能なサージ保護プラグでメンテナンスが最小限
グリーン/レッドのローカル光学式表示による明確な状態表示と、すばやく簡単な取付けを可能にするプラグイン式リモートシグナリング
包括的なデジタルデータで計画も簡単
設置の安全を確保するための誤配線・感電防止機能