EO-AB/UT/F - ソケット
0804161

ソケット、 ヒューズ5 x 20 mm、6.3 A、 ピンコネクタのパターン タイプAB 15A、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 125 V AC (60 Hz)、 定格電流: 6 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: UL 508、 IEC 60884-1、国別マーキング: アメリカ、 カナダ

製品の詳細









互換性のある製品