VS-SI-EB-EMV-1
-
取付けフレーム
1656482
取付けフレーム、フロントプレート1枚またはソケット用、金属製フレーム、つや消しニッケルメッキ、導電性あり、透明カバー
製品の詳細
| 概要 | ロック可能な圧力ロック付き |
| 製品の種類 | 取付けフレーム |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 65 mm |
| 高さ | 38 mm |
| 長さ | 120 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 52 mm |
| 組立カットアウト長さ | 91 mm |
| 部材 ハウジング | 亜鉛合金 (ニッケルめっき) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 組立てに関する注意事項 | 厚さ1~5 mmのパネルに最適 |
| 1656482取付けフレームと1054542、1054543、1054544前面パネルを組み合わせる場合、取付けフレームの下部PEピンを取り外す必要があります。ピンはペンチで曲げて取り外すことができます。 |
| アイテム番号 | 1656482 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 204.1 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ed8e8539-7aa2-4826-b1ac-956dccac54d6 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.756 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
VS-SI-SD-DE - ソケットインサート 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - ソケットインサート 1656518
-
VS-SI-SD-USA - ソケットインサート 1656521
-
VS-SI-SD-FR - ソケットインサート 1656534
-
VS-SI-SD-GB - ソケットインサート 1656547
-
VS-SI-SD-IT - ソケットインサート 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - 前面プレート 1656631
-
VS-SI-FP-BP - 前面プレート 1656657
-
VS-SI-FP-2F - データ開口部プレート 1658532
-
EO-SI-FRAME - アダプタプレート 0804522
-
UCT-EM (20X7) - スナップ式マーキング 0801494
-
UC-EM (20X7) - スナップ式マーキング 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - データ開口部プレート 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - データ開口部プレート 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - データ開口部プレート 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - データ開口部プレート 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - データ開口部プレート 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - データ開口部プレート 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - データ開口部プレート 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - データ開口部プレート 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - データ開口部プレート 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - データ開口部プレート 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - データ開口部プレート 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - データ開口部プレート 1054544
-
SI-FP-D1A - データ開口部プレート 1404501
-
VS-SI-SD-CN - ソケットインサート 1422485