ソケットおよびサービスインターフェース
SI-FP-D1A - データ開口部プレート
SI-FP-D1A
-
データ開口部プレート
1404501
コンタクトインサート付きデータ開口部プレート、プラスチック製、D-SUB 9 x 1(ソケット/ソケット)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
極数
9
スロット数
1
電気特性
定格電圧(III/3)
48 V AC/DC (D-SUB 9)
最大 42.4 V DC (D-SUB 9、UL定格)
最大 30 V AC (D-SUB 9、UL定格)
定格電流
3 A (D-SUB 9)
最大 175 mA (D-SUB 9、UL定格)
寸法
外形寸法
幅
50.7 mm
高さ
87.5 mm
奥行き
15 mm
材料仕様
部材 データ開口部プレート
PBT (データ開口部プレート)
コネクタ
コンタクトインサートの設計
あり 1x D-SUB 9 ソケット/ソケット、スナップインスロットロックUNC 4 ~ 40ボルト
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 60 °C
取付け
組立てに関する注意事項
すべての取付けフレームに適しています。
販売用データ
アイテム番号
1404501
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EDX
GTIN
4046356698436
1個あたりの重量(梱包を含む)
29.643 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
cUL認証済み
認証ID: E238705
UL 認証
認証ID: E238705
EAC
認証ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
b970e684-cb62-46c8-9590-3b9046e57011
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.681 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UCT-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0801494
UC-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0825499
VS-SI-BZ
-
マーキングラベル
1656660
製品 ヘルプ