ソケットおよびサービスインターフェース
VS-SI-FP-2RJ-MOD - 前面プレート
VS-SI-FP-2RJ-MOD
-
前面プレート
1656631
データ開口部プレート、シールド板付きプラスチック製、RJ x 2、モジュラー型システム(Keystone)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
スロット数
2
寸法
外形寸法
幅
51 mm
高さ
40 mm
長さ
87.5 mm
材料仕様
部材 ハウジング
PBT
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-10 °C ... 60 °C
取付け
組立てに関する注意事項
すべての取付けフレームに適しています。
販売用データ
アイテム番号
1656631
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ECX
GTIN
4046356030007
1個あたりの重量(梱包を含む)
28 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
27.6 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
1.757 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-SI-BZ
-
マーキングラベル
1656660
UCT-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0801494
UC-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0825499
製品 ヘルプ