ソケットおよびサービスインターフェース
VS-SI-FP-2F - データ開口部プレート
VS-SI-FP-2F
-
データ開口部プレート
1658532
データ開口部プレート、プラスチック製、Freenetスロットx 2
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
スロット数
2
寸法
外形寸法
幅
51 mm
高さ
45 mm
長さ
87.5 mm
材料仕様
部材 データ開口部プレート
PBT (データ開口部プレート)
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 60 °C
取付け
組立てに関する注意事項
すべての取付けフレームに適しています。
販売用データ
アイテム番号
1658532
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ECX
GTIN
4046356162876
1個あたりの重量(梱包を含む)
19.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
17.44 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
1.132 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45ジャックインサート
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
光ファイバカップリング
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USBメスインサート
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USBメスインサート
1653867
VS-SI-BZ
-
マーキングラベル
1656660
UCT-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0801494
UC-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0825499
製品 ヘルプ