有用な情報
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
産業用AI
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
ソケットおよびサービスインターフェース
VS-SI-SD-USA - ソケットインサート
VS-SI-SD-USA
-
ソケットインサート
1656521
接地用ソケット、プラスチック製、米国向け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソケット
国別ID
アメリカ
電気特性
定格電圧(III/3)
125 V
定格電流
15 A
接続データ
接続方法
タブ端子接続
材料仕様
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 60 °C
取付け
組立てに関する注意事項
すべての取付けフレームに適しています。
販売用データ
アイテム番号
1656521
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EBX
GTIN
4046356029896
1個あたりの重量(梱包を含む)
81.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
78.4 g
関税率
85366990
生産国
HU
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
3.862 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-SI-BZ
-
マーキングラベル
1656660
UCT-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0801494
UC-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0825499
製品 ヘルプ