有用な情報
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
産業用AI
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
ソケットおよびサービスインターフェース
VS-SI-SD-DE - ソケットインサート
VS-SI-SD-DE
-
ソケットインサート
1656505
接地用ソケット、プラスチック製、ドイツ向け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
黄色LED表示付き
製品特性
製品の種類
ソケット
国別ID
ドイツ
電気特性
定格電圧(III/3)
250 V
定格電流
16 A
接続データ
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
50.7 mm
高さ
87.5 mm
奥行き
67.9 mm
材料仕様
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 60 °C
取付け
組立てに関する注意事項
すべての取付けフレームに適しています。
販売用データ
アイテム番号
1656505
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EBX
GTIN
4046356029872
1個あたりの重量(梱包を含む)
154 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
144.8 g
関税率
85366990
生産国
BE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
2.975 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ